Publicar produtos
FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

Traduzido por Google,
Conheça a luminária de parede FRAME WALL 3000K CORTEN: uma luminária elegante projetada para fornecer iluminação confiável em corredores e escadas. Fabricada em alumínio com acabamento marrom fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 12 W, 3000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP65, posicionamento ajustável, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 17,5 cm de largura × 6 cm de altura. Instale individualmente ou em conjunto para obter uma iluminação equilibrada em todo o ambiente. Código do produto: AZ6635.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 11 Product height [cm]: 6 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product width [cm]: 17.5 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Lampshade length [cm]: 6.2 Materials and colors Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Wall base color: Brown Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6635
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede