Publicar produtos
MORTEN WALL 4000K WH wall lamp

MORTEN WALL 4000K WH wall lamp

Traduzido por Google,
Conheça a luminária de parede MORTEN WALL 4000K WH: uma luminária elegante projetada para fornecer iluminação confiável em corredores e escadas. Fabricada em alumínio com acabamento branco fosco, apresenta uma silhueta minimalista e sofisticada. A iluminação é proveniente de um módulo LED integrado de 10 W, 4000 K e 230 V. Detalhes práticos: proteção IP54, 1 ponto de luz e dimensões aproximadas de 13,5 cm de largura × 20 cm de altura. Utilize-a individualmente para um destaque pontual ou repita-a para criar um esquema de iluminação harmonioso. Código do produto: AZ6640.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 7 Wall base width [cm]: 8.5 Lampshade width [cm]: 13.5 Wall base height [cm]: 9 Lampshade height [cm]: 20 Product height [cm]: 20 Lampshade length [cm]: 4 Product width [cm]: 13.5 Materials and colors Wall base color: White Dominant color: White Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: White Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP54 Maximum power: 10W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 4000 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 22.5 Box height 1 [cm]: 16 Box depth 1 [cm]: 8.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6640
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede