Publicar produtos
AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

AGORA PENDANT WHITE hanging lamp

Traduzido por Google,
O pendente AGORA BRANCO da AZzardo traz um perfil elegante e discreto para o seu interior. Com acabamento branco, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o escritório em casa ou corredor, harmoniza-se com interiores de tons quentes e frios, mantendo um visual leve e organizado. Utilize-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação para tarefas específicas até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Dominant color: White Accent color: White Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Lampshade color: White Basic information Type: Hanging lamp Light source type: E27 Protection class: IP20 Maximum power: 60W Dimensions Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade width [cm]: 36 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Ceiling base width [cm]: 12.5 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Voltage: 230V Adjustment: Yes CCT: Optional RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45 Box depth 2 [cm]: 9.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6641
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes