Publicar produtos
AGORA PENDANT PINK hanging lamp

AGORA PENDANT PINK hanging lamp

Traduzido por Google,
O pendente AGORA PINK da AZzardo traz linhas modernas e minimalistas para o seu interior. Com acabamento em rosa, combina facilmente com paletas contemporâneas e materiais naturais. Ideal para o escritório em casa ou sala de estar, ele adiciona profundidade e personalidade ao ambiente, mantendo-o leve e organizado. Use-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: White Ceiling base color: White Power cord color: Transparent Accent Material: Aluminum Dominant material: Fabric Accent Finish: Matte Leading Finish: Fabric Dominant color: Pink Lampshade color: Pink Dimensions Lampshade width [cm]: 36 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 24 Product width [cm]: 36 Ceiling base width [cm]: 12.5 Product height [cm]: min. 130 max. 225 Basic information Type: Hanging lamp Protection class: IP20 Maximum power: 60W Light source type: E27 Specification Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Voltage: 230V CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 1.1 Net weight [kg]: 0.8 Box width 1 [cm]: 21 Box height 1 [cm]: 18.5 Box depth 1 [cm]: 20.6 Box depth 2 [cm]: 9.5 Box width 2 [cm]: 9 Box height 2 [cm]: 45
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6645
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes