Publicar produtos
SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

SATURN 52 WALL 3000K wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede SATURN 52 WALL 3000K da AZzardo traz um toque contemporâneo e refinado para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços modernos. Ideal para o quarto ou sala de jantar, ela adiciona uma camada de luz direcionada onde você precisa, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Accent Material: Silicone Aluminum Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 20W Dimensions Wall base length [cm]: 4 Product length [cm]: 13.5 Wall base width [cm]: 11 Wall base height [cm]: 30 Product height [cm]: 50 Product width [cm]: 42 Lampshade height [cm]: 50 [42] Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Specification Number of light sources: 2 Lumens [lm]: 148 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: No Color temperature [K]: 2850 Beam angle: 139° Packaging Gross weight [kg]: 3.8 Net weight [kg]: 2.4 Box width 1 [cm]: 57 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 57.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6662
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede