Publicar produtos
SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

SATURN 72 WALL 3000K wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede SATURN 72 WALL 3000K da AZzardo traz um design atemporal e versátil para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para escadas ou salas de jantar, ela adiciona profundidade e personalidade ao ambiente, mantendo um visual leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Product length [cm]: 14.5 Product height [cm]: 70 Wall base length [cm]: 4 Product width [cm]: 62 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 Wall base width [cm]: 10.5 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.5 [42] Wall base height [cm]: 50 Lampshade height [cm]: 70 [62] Materials and colors Accent color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Wall base color: Black Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 29W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Beam angle: 137° Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 2 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Lumens [lm]: 276 Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 6.6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 82 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 70.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6663
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede