Publicar produtos
KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

KRYPTON PENDANT 60 3-STEP CCT hanging lamp

Traduzido por Google,
O pendente KRYPTON PENDANT 60 de 3 níveis de temperatura de cor (CCT) da AZzardo traz um design atemporal e versátil para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ele se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para o hall de entrada ou corredor de hotéis, ele adiciona uma camada de luz direcionada onde você precisa, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-o com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: Brown Dominant color: Black Leading Finish: Matte Dominant material: Aluminum Ceiling base color: Black Accent Finish: Stone Accent Material: Plaster / PVC Lampshade color: Brown Basic information Type: Hanging lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Dimensions Ceiling base width [cm]: 15 Ceiling base height [cm]: 4 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 59.5 Lampshade width [cm]: 59 [5] Product height [cm]: min. 80 max. 150 Specification Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Adjustment: Yes Beam angle: 139° Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6 Net weight [kg]: 4.4 Box width 1 [cm]: 68 Box height 1 [cm]: 15.5 Box depth 1 [cm]: 68
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6664
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText