Publicar produtos
KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT ceiling lamp

Traduzido por Google,
A luminária de teto KRYPTON TOP 60 3-STEP CCT da AZzardo traz um design atemporal e versátil para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para o quarto ou escritório em casa, ela adiciona uma camada de luz focada onde você precisa, mantendo o ambiente leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Materials and colors Accent color: Brown Ceiling base color: Black Dominant color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Accent Material: Plaster / PVC Accent Finish: Stone Lampshade color: Brown Dimensions Ceiling base width [cm]: 49 Ceiling base height [cm]: 3.5 Lampshade height [cm]: 4 Product height [cm]: 7.5 Product width [cm]: 59 Lampshade width [cm]: 59 [5] Basic information Type: Ceiling lamp Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 37W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Lumens [lm]: 1200 Voltage: 230V BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Beam angle: 139° Adjustment: No Color temperature [K]: 2930 to 6100 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 6.2 Net weight [kg]: 4.8 Box width 1 [cm]: 67 Box height 1 [cm]: 15 Box depth 1 [cm]: 67.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6665
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto