Publicar produtos
MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

MOONS 3-STEP CCT WALL wall lamp

Traduzido por Google,
A luminária de parede MOONS 3-STEP CCT WALL, da AZzardo, traz um perfil elegante e discreto para o seu interior. Com suas proporções equilibradas e detalhes precisos, ela se integra facilmente a espaços contemporâneos. Ideal para o hall de entrada de um hotel ou sala de estar, combina facilmente com interiores de tons quentes e frios, mantendo um visual leve e organizado. Use-a com lâmpadas LED de baixo consumo para reduzir os custos de energia e escolha a temperatura de cor da lâmpada que melhor se adapta à atmosfera desejada. Para maior controle, combine uma lâmpada dimerizável com um dimmer compatível (quando aplicável) para ajustar a intensidade da luz, desde uma iluminação funcional até um ambiente aconchegante para noites relaxantes.
Especificação
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3.5 Product length [cm]: 13 Wall base width [cm]: 7 Product width [cm]: 33 Lampshade width [cm]: 2x 1.5 / 4.4 [20 / 25] Wall base height [cm]: 47 Lampshade height [cm]: 2x 67 [20 / 25] Product height [cm]: 67 Lampshade length [cm]: 2x 2 / 11 [0.6] Materials and colors Accent color: Black Wall base color: Black Dominant color: Brown Accent Material: Silicone Aluminum Accent Finish: Matte Leading Finish: Stone Dominant material: Stone Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Light source type: integrated LED Energy class: G Protection class: IP20 Maximum power: 31W Specification Number of light sources: 2 Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: Yes CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Class of resistance to shock: 1 Voltage: 230V Adjustment: No Lumens [lm]: 193 Beam angle: 138° Color temperature [K]: 2800 / 4000 / 5490 Control options: 3-stage CCT Control Type > For All: 3-stage CCT Packaging Gross weight [kg]: 3.6 Net weight [kg]: 2.6 Box height 1 [cm]: 21 Box depth 1 [cm]: 42 Box width 1 [cm]: 75.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAZ6666
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-31
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede