Publicar produtos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T
Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ALPES /T

    Traduzido por Google,
    O painel canelado ALTITUDE ALPES oferece um visual linear e estruturado à fachada, perfeito para projetos que buscam pureza e simplicidade gráfica. Ele enfatiza a elegância do edifício, proporcionando harmonia visual. A imponência dos Alpes, ícone das paisagens europeias, com suas linhas ordenadas e picos emblemáticos, inspirou um painel canelado com formas estáveis ​​e equilibradas.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALTITUDE-ALPES-T
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)775
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento