Publicar produtos
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C
Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C

    Profil de bardage architectural ALTITUDE ATLAS /C

    Traduzido por Google,
    O painel canelado ALTITUDE ATLAS oferece uma estética rítmica, suave e equilibrada, ideal para estruturar uma fachada e representar um compromisso perfeito entre simplicidade formal e presença arquitetônica. Inspirado nas Montanhas Atlas, que se estendem entre o mar e o deserto, este painel canelado evoca a simplicidade das linhas naturais moldadas pelo vento e pelo tempo. O Atlas é uma cordilheira de equilíbrio, transição e suavidade.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALTITUDE-ATLAS-C
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)915
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento