Publicar produtos
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA
Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Profil de bardage architectural DOMEO CALDEIRA

    Traduzido por Google,
    O painel canelado DOMEO CALDEIRA confere à fachada um relevo arrojado com uma estética única, simultaneamente suave e escultural, criando uma verdadeira assinatura arquitetônica. Formadas pelo colapso do topo de um vulcão após uma erupção, as caldeiras inspiraram este painel canelado com suas formas ocas e regulares. Ele ecoa os contornos suaves e profundos dessas vastas crateras abertas para o céu, evocando vazio, poder e transformação.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDOMEO-CALDEIRA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)705
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento