Publicar produtos
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO
Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Profil de bardage architectural DOMEO FOGO

    Traduzido por Google,
    O painel canelado DOMEO FOGO suaviza a percepção do revestimento e infunde à fachada um movimento subtil. Cria uma presença arquitetónica harmoniosa, fluida e moderna, ideal para combinar força e delicadeza. O vulcão do Fogo, em Cabo Verde, distingue-se pela sua silhueta suave e majestosa. A sua forma arredondada, coroada por um cone pontiagudo, inspirou este painel canelado, concebido para evocar a força silenciosa desta paisagem, simultaneamente reconfortante e única.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDOMEO-FOGO
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)705
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento