Publicar produtos
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU
Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Profil de bardage architectural DOMEO PARIOU

    Traduzido por Google,
    O painel canelado do DOMEO PARIOU cria uma curva equilibrada, suave e estruturada, conferindo à fachada uma elegância fluida e gráfica. O Puy de Pariou é um dos vulcões mais emblemáticos da Chaîne des Puys. Sua cratera perfeitamente circular e bem preservada o torna um símbolo da paisagem vulcânica da região de Auvergne e inspirou a curva emblemática do painel canelado.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDOMEO-PARIOU
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)705
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)10.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento