Publicar produtos
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA
Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Profil de bardage architectural STRATEO MAUNA

    Traduzido por Google,
    O painel canelado STRATEO MAUNA confere à fachada um dinamismo natural e um ritmo sutil, criados por movimentos controlados e equilíbrio visual. Suas nervuras retangulares, de altura regular, mas largura variável, evocam os longos fluxos de lava solidificada de Mauna Loa, no Havaí, um imenso e extenso vulcão em escudo, que forma fluxos de lava em estratos regulares.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTRATEO-MAUNA
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)780
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento