Publicar produtos
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51
Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Profil de bardage architectural STRATEO RENION .51

    Traduzido por Google,
    Os painéis canelados do STRATEO RENION brincam com nervuras de alturas variáveis, criando uma alternância rítmica. Essa variação controlada gera uma dinâmica visual única e confere à fachada uma identidade gráfica forte e adaptável. Essa interação de alturas é inspirada nos vulcões da Ilha da Reunião, cujas encostas foram esculpidas por sucessivas erupções, dando à paisagem a aparência de uma escadaria natural moldada pelo tempo.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm Revêtements standards : Polyester 35 µm Polyester 45 µm Polyuréthane 50 µm Longueur : de 0,60 à 8,00 m Sens de pose : vertical
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTRATEO-RENION-51
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)755
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento