Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL
Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Profil de bardage architectural TRINEO ARENAL

    Traduzido por Google,
    O painel canelado TRINEO ARENAL permite a criação de fachadas dinâmicas e controladas, onde o movimento regular define o ritmo da visão arquitetônica. Inspirado no Monte Arenal, o famoso vulcão da Costa Rica, com seus picos pontiagudos e variações em suas encostas que lembram estruturas geométricas alternadas, este painel canelado foi projetado para ser rítmico e cadenciado.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-ARENAL
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)835
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)8.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento