Publicar produtos
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO
Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Profil de bardage architectural TRINEO VESUVIO

    Traduzido por Google,
    O painel canelado TRINEO VESUVIO confere à fachada uma presença escultural e singular, marcada por contrastes arrojados que energizam os volumes com personalidade. Inspirado no Monte Vesúvio, o vulcão italiano com suas encostas imponentes e dois picos distintos, este painel canelado traduz essa silhueta icônica em uma alternância gráfica de nervuras, transmitindo o equilíbrio entre força bruta e geometria estruturada.
    Especificação
    • Epaisseur nominale standard : 0,75 mm

      Revêtements standards :

      Polyester 35 µm

      Polyester 45 µm

      Polyuréthane 50 µm

      Longueur : de 0,60 à 8,00 m

      Sens de pose : vertical (pose horizontale sur consultation)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRINEO-VESUVIO
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosArchitectural cladding profile
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-11
    • Número de edição1
    • Largura (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)7.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento