Publicar produtos
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black
    Biamp

    OVO5P-BL Active Loudspeaker Set 5" Black

    Traduzido por Google,

    OVO5P é um conjunto de alto-falante ativo que consiste em um alto-falante ativo e um passivo. Um conjunto de alto-falantes com excelente qualidade musical, reprodução de voz cristalina e alto nível de som com potência de saída de 2 x 20 W.

    O alto-falante bass reflex OVO5P possui um woofer de 5 ¼ de polegada e um tweeter de domo macio de 1”. Você tem opções de controle de volume e controle separado de graves e agudos. A entrada mini-jack estéreo do OVO5P com maior sensibilidade permite conectar um laptop, iPod ou MP3 player. Também disponível no OVO5P está uma entrada estéreo RCA/Cinch para sinais de nível de linha não balanceados.

    O OVO5P foi projetado para uma ampla gama de aplicações de instalação interna, como salas de aula, salas de reuniões, quartos de hotel ou muitas outras aplicações internas onde é necessário um alto-falante elegante, mas econômico.

    OVO5P tem muitas possibilidades de montagem na parede devido aos suportes de alto-falante de metal pintado que possuem vários ângulos de instalação possíveis. Graças ao suporte de chão, o OVO5P também pode ser colocado de forma independente, por exemplo, em sua mesa.

    Especificação
    • Keywords: ovo, ovo 5p, ovo5p, ovo5p-bl, ovo5p-w, obo5pbl, obo5pw, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, 5', 5 inch, 2 x 20 watt, stereo mini-jack, indoor, class room, boardroom, hotel, room, wall mount, floor standing, freestanding, free standing, on desk, music, ipod, mp3, laptop, stereo rca, cinch, input,

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaovo5p_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de produtosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers