Publicar produtos
C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

C342÷C3502 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH FLOWMETERS

Traduzido por Google,

Os coletores Bianchi F.lli para sistemas de piso radiante com medidores de vazão e válvulas termostáticas são a solução perfeita para sistemas de piso radiante.

O ajuste de vazão pode ser feito facilmente graças aos medidores de vazão de alta qualidade instalados no coletor do circuito de refluxo. As peças terminais são equipadas com uma válvula de esfera de drenagem de água e válvulas de descarga de ar manuais/automáticas. Válvulas de esfera com termômetros art. 422M pode ser usado para desligar o sistema de aquecimento.

Disponível de 2 a 12 pontos de venda. Os coletores são entregues já montados com suportes art. 271.


Especificação
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 70°C
    Max working pressure: 6 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaC342-C3502
  • Familia de productoManifolds
  • Grupo de produtosPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCElemento do fluxo de distribuição
  • Código ETIMEC010298
  • Nome ETIMManifold valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution and supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniclassManifolds
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING