Publicar produtos
Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Bock Large Volume ASME Electric Water Heaters

Traduzido por Google,

Características do aquecedor elétrico de água:

  • Tanque revestido de vidro de 150 psi Código ASME
  • Válvula de Alívio de Pressão e Temperatura ASME
  • Fusível interno (acima de 120 amperes)
  • Elementos de Aquecimento Incoloy
  • Jaqueta de Aço Pintado
  • Hastes de Ânodos de Magnésio
  • Termostatos de imersão
  • Contatores Magnéticos
  • Visor Digital de Temperatura
  • Limite superior de reinicialização manual
  • Porta articulada com fechadura com chave
  • Base do Skid de Ferro do Canal
  • Aprovado para operação de 180 F
  • Acesso ao terminal de içamento

Características do equipamento opcional:

  • Contatos BMS
  • Corte de Água Baixa
  • Luzes piloto e interruptores limitadores manuais
  • Controlador de passo elétrico (36kW e superior)
  • Alarme
  • Desconexão de disparo de derivação *
  • Interruptor de Baixa Pressão
  • Interruptor de alta pressão
  • Relógio de tempo (7 dias)
  • Relógio de ponto (24 horas)
  • Bloqueio da porta de segurança
  • Medidor de T&P
  • Bueiro de 12" x 16" (250 galões e maior)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBock-Large-Volume-ASME-Electric-Water-Heaters
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosLarge Volume ASME Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água