Publicar produtos
Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Bock optiTHERM® Outdoor Modulating Condensing Gas Water Heaters

Traduzido por Google,

Aquecedor de água a gás de condensação modulante externa ASME e não ASME

Maximize seu espaço em áreas climáticas aceitáveis - SOMENTE CA & AZ

Características do optiTHERM® Outdoor :

  • Máximo de entradas de 125.000 a 500.000 BTU/h
  • Modulação total a partir de 60.000 BTU/h
  • Capacidades de 99/100/125 galões
  • Até 99% de eficiência térmica
  • Sistema automatizado de proteção contra corrosão catódica - sem hastes de ânodo de sacrifício
  • Prevenido - apenas conexões de gás/água necessárias
  • Isolamento Ecomate®
  • Garantia de cinco anos do tanque/trocador de calor
  • NOx ultra baixo com certificação SCAQMD (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface de usuário LCD com interface BMS opcional
  • Recipiente de água/permutador de calor de vidro fundido com aço
  • Gás natural ou combustível propano
  • Operação Stealth Quiet™
  • Ideal para climas quentes e secos
  • Listado pela UL para ANSI Z21.10.3-CSA 4.3 para uso externo - resiste à entrada de água de acordo com o padrão da indústria
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptiTHERM-Outdoor-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heaters
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosoptiTHERM® Outdoor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Material secundárioAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters