Publicar produtos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Traduzido por Google,

Aquecedores de água comerciais de condensação modulantes instantâneos de alto BTU

Garantia limitada de cinco anos para tanque/trocador de calor

– O MELHOR DA INDÚSTRIA

OptiTHERM® para eficiência térmica ideal:

  • Entradas de 600/700/800/900.000 BTU
  • tanque de 130 galões
  • Extremamente eficiente
    • 99% em fogo baixo
    • 96% em fogo alto
  • Novos controles de tela sensível ao toque para facilitar a operação
  • Passa por uma porta de 36 polegadas
  • Admissão/escape frontal para folga traseira zero
  • Acesso remoto BACnet/BMS/BOCK Net
  • Limite alto de reinicialização manual (testável em campo)/Interruptores de pressão de gás alto-baixo/Corte opcional de nível baixo de água
  • Sistema automático de proteção catódica contra corrosão
    • Sem hastes de ânodo de sacrifício
  • Ventilação de PVC/CPVC/ABS - comprimento máximo de ventilação de 240'
  • Tanque de água e trocador de calor de vidro fundido em aço
  • NOx ultrabaixo certificado pela SCAQMD
  • Gás natural ou combustível propano
  • Operação Stealth Quiet™
  • Aberturas para transpaleteiras e olhais de elevação integrados

Trocador de calor de alto desempenho Turboflue®:

  • Design patenteado de aletas helicoidais multiestágios
  • Condução de calor superior e eficiência de combustível


Especificação
  • Brand/DescriptionOptiTHERM (High Eff Condense)
    Fuel TypeNatural Gas
    Thermal Efficiency96-99% (High Eff Condense)
    Capacity (gal)130 gallon
    ASME CertificationYes
    CUL ListedYes
    CRNYes
    CEC ListedYes
    EmissionsUltra Low NOx
    Outdoor Certified-OptiTHERM<br>(Only order if in CA or AZ)No
    Altitude (Select For OptiTHERM)0-2,000 ft. (Opti Std. Models)
    Modulating (High Eff Condense)Yes
    Warranty5-Year Limited Tank/Heat Exchanger
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoptiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-600-900
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosoptiTHERM®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters