Publicar produtos
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Traduzido por Google,

Aquecedores de água comerciais de condensação modulantes

Até 99% de eficiência térmica através da modulação da entrada de combustível para suprir a demanda variável de água quente sanitária

Garantia limitada de cinco anos para tanque/trocador de calor

- OS MELHORES DA INDÚSTRIA

OptiTherm® para eficiência térmica ideal:

  • Entradas máximas de 125.000 a 250.000 BTU/h
    • Modulação total a partir de 40.000 BTU/h
  • Capacidade de 100 galões
  • Até 99% de eficiência térmica
  • Modelos ASME disponíveis
  • Sistema automático de proteção catódica contra corrosão
    • Sem hastes de ânodo de sacrifício
  • Ventilação de PVC/CPVC/ABS - comprimento máximo de ventilação de 270'
    • Tubulação de 2"/3"/4"
  • Interface de usuário LCD com interface BMS opcional
  • Isolamento Ecomate®
  • Tanque de água e trocador de calor de vidro fundido em aço
  • NOx ultrabaixo certificado pela SCAQMD
  • Gás natural ou combustível propano
  • Operação Stealth Quiet™
  • Passa por uma porta de 36 polegadas
  • Kit de ventilação concêntrica disponível

Trocador de calor de alto desempenho Turboflue®:

  • Design patenteado de aletas helicoidais multiestágios
  • Condução de calor superior e eficiência de combustível


    Especificação
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoptitherm-modulating-condensing-gas-water-heaters-125-250-GEN2
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosoptiTHERM®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-17
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters