Publicar produtos
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Traduzido por Google,
    • Entradas de 13,5 a 54kW
    • Capacidades de 50/80/119 galões
    • Sistema de controle digital com leitura de diagnóstico por LED
    • Atende ou excede ASHRAE 90.1
    • Aço mais espesso da indústria para maior durabilidade
    • Revestimento de vidro de porcelana para maior proteção do tanque contra produtos químicos agressivos
    • Duas entradas frias para facilidade de instalação e substituição
    • Elementos Incoloy para resistência à corrosão superior
    • UL listado para UL 1453 e cUL listado para CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • UL listado para NSF 5
    • Excede o requisito de perda de espera do DOE
    • Kits de conversão certificados UL/cUL disponíveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosHeavy Duty Electric
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição2
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCCommercial water heaters
    • Código UNSPSC40101826
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters