Publicar produtos
Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889
Brymec

Dual Double Check & Isolating Valve - 15, 22mm - 30882 , 30889

Traduzido por Google,

Válvula Dupla Dupla Verificação e Isolamento - 15, 22mm - 30882, 30889

  • Válvula Dupla Dupla Verificação e Isolamento de 15 e 22 mm - Aprovação WRAS
  • Alavanca de plástico
Especificação
  • Pipe Size: 15mm, 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Handle ABS Plastic

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Especificações técnicas
  • Ref.ª única30882_30889_CobraDual_Double_Check_Isolation_Valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosISO - Isolating Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Título CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves