Publicar produtos
Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250
Brymec

Automatic Air Vent (6 Bar) - 15mm Compression 36250

Traduzido por Google,

Ventilador de ar automático Robocal de 15 mm - 6 Bar

Operado através de um mecanismo de flutuação e é projetado para a remoção de ar dos sistemas

  • Pressão máxima de trabalho 10 bar
Especificação
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Automatic Air Vent

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN10

    Maximum Working Temperature: 110degC

    Compression Connections Comply to EN1254-2

    Body Material: HPb59-T




Especificações técnicas
  • Ref.ª única36250_Automatic_Air_Vent_15mm_Compression
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosAVE - Air Vents
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure relief valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Título CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Número OmniClass23-27 31 49 11
  • Título OmniclassPressure Relief Valves

Disponibilidade da região

Europa