Publicar produtos
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Traduzido por Google,

Torneira de Parada de Compressão

  • Disponível em encaixe de compressão de 15 e 22 mm
  • Corpo em latão com extremidades de compressão para tubagens de cobre
  • Aprovado pelo WRAS
Especificação
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Especificações técnicas
  • Ref.ª única36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosSCK - Stop Cocks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoValve products
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves