Publicar produtos
MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve
Brymec

MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve

Traduzido por Google,

A válvula redutora de pressão (PRV) com diafragma da Brymec reduz e estabiliza a pressão do fluido em um sistema de distribuição de água de acordo com um valor predefinido. As PRVs são utilizadas em todos os tipos de edifícios para instalações sanitárias, sistemas de aquecimento e resfriamento hidrônico, irrigação e distribuição de ar comprimido.

Especificação
  • • Fully serviceable and easy to maintain.

    • Features an integral strainer preventing debris from affecting valve’s performance.

    • Polyamide reinforced, Perox EPDM for greater durability in hot water applications.

    • A pressure gauge can be added to measure outlet pressure for each valve.

    • High quality DZR brass body.

    • Male union pipe connections make a fast, simple installation and also allow the valve to be easily removed.

    • It is recommended to install isolation valves upstream and downstream of the valve to allow for easy removal.

    • WRAS and KIWA approved to 80°C for drinking water applications

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamxm-union-brymec-dzr-brass-pressure-reducing-valve
  • Familia de productoVNB - Valves & Brassware
  • Grupo de produtosPRV - Pressure Reducing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom