Publicar produtos
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Traduzido por Google,
    Filtro em Y com válvula de esfera integral. Com portas de teste de pressão e temperatura instaladas de fábrica. Corpo em latão. Cartucho de filtro de aço sem esforço. Pressão máxima de trabalho: 400 psi (400 WOG) Faixa de temperatura de trabalho: 32° - 212°F (0° - 100°C) Porcentagem máxima de glicol: 50% Diâmetro da malha do filtro: 0,87 mm (malha 20) Conexões: - Corpo: ½", ¾", 1", 1¼" F NPT união x F NPT, ou sweat union x sweat - Portas de pressão e temperatura: ¼" NPT - Conexão da porta de drenagem: ¼" para ½" e ¾" corpo ½" para 1 " e 1¼" body Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120A
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCFiltro
    • Nome UNSPSCLiquid strainers
    • Código UNSPSC40142501
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 55 29 17
    • Título OmniclassY Strainers
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC