Publicar produtos
Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market
Caleffi

Flo-Set™ Fixed Orifice Balancing Valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas de balanceamento manual de latão com baixo teor de chumbo da série Caleffi 130 são usadas para medir e ajustar a vazão de fluido em circuitos hidrônicos ou hidráulicos. A vazão é determinada diretamente a partir do diferencial de pressão (do efeito Venturi) medido nas duas portas de teste. O projeto da válvula é de “orifício fixo” com ambas as portas de pressão localizadas a montante do bujão de ajuste e longe de quaisquer variações de pressão causadas por turbulência à medida que o fluxo passa pelo bujão de ajuste – esse recurso torna as medições de pressão e, portanto, a determinação do fluxo mais simples e precisa em comparação com o “orifício variável”. ”válvulas de balanceamento tipo. A vazão é calculada por uma fórmula simples ou por fácil referência ao gráfico de características de vazão. O recurso de parada de memória permite que a válvula seja fechada e posteriormente reaberta na posição original definida. A guia do rolamento da haste em Teflon evita ruídos e vibrações. As roscas da haste de controle permanecem sempre secas e, portanto, não são propensas a emperrar devido à incrustação após longos períodos de operação. O plugue de aço inoxidável é altamente resistente à erosão causada por impurezas fluidas.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o Flo-Set da série code130.

Especificação
  • Fixed orifice.

    DZR low-lead brass valve body.

    Multi-turn adjustment range.

    Number of adjustment turns: 6

    Memory stop feature.

    Stainless steel valve plug.

    Teflon® stem guide bearing.

    Max working pressure: 232 psi

    Working temp range: -4° - 250°F

    Compliance with the following standards:

    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content

    Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and

    Safety Code 116875

    S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act

    Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law

    Maryland's Lead Free Law Hb.372

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code130 series Flo-Set.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única130A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Código ETIMEC010014
  • Nome ETIMConstant flow rate controller
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 13
  • Título OmniclassBalancing Valves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC