Publicar produtos
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

Traduzido por Google,

O preventor de refluxo pode ser usado em todos os sistemas de encanamento onde há perigo de contaminação do sistema de abastecimento de água potável. Evita que uma redução acidental da pressão no sistema de distribuição cause refluxo de água contaminada nas instalações dos usuários. O preventor de refluxo RPZ da série 574 é certificado pela ICC-ES para ASSE 1013 e CSA B64.4. Está em conformidade com os códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e Canadá e padrão NSF/ANSI/CAN 372, baixo chumbo. Também disponível em combinação com válvulas de enchimento automáticas pré-ajustáveis AutoFill™, tamanhos de 3/4" e 1".

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57415XA
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoBackflow prevention devices
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniclassBackflow Preventors
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC