Publicar produtos
Separador hidráulico.Com isolamento.Ligações flangeadas
Caleffi

Separador hidráulico.Com isolamento.Ligações flangeadas

Separador hidráulico. Corpo em aço pintado com resina epóxida. Com isolamento. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contraflange EN 1092-1. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125-DN 150). Ligação sondas de temperatura: 1/2” F. Fornecido com: purgador de ar automático, válvula de interceção, válvula de descarga.
Especificação
  • O dispositivo é caracterizado pela presença de diferentes componentes funcionais, cada um dos quais satisfaz determinadas exigências típicas das instalações de climatização. · Separador hidráulico Torna independentes os circuitos hidráulicos a ele ligados. · Separador de impurezas Permite a separação e a recolha de impurezas presentes nos circuitos. Dotado de ligação interceptável para tubagem de descarga. · Purgador de ar automático Permite a evacuação automática do ar contido nos circuitos. Dotado de válvula de intercepção para eventuais manutenções. · Isolamento Os separadores flangeados são fornecidos com isolamento em borracha pré-formada a quente para garantir um isolamento térmico perfeito quer com água quente quer com refrigerada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única548Flanged_Commercial_Steel
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-10-15
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010579
  • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC