Publicar produtos
Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais
Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais
Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais
Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais
    Caleffi

    Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais

    Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷90 °C. Entre-eixo derivações: 35 mm. Constituídos por: - par de coletores com manípulos de interceção; - caixa (270 x 190 x 80 mm) com suportes para coletores e suportes de fixação; - tampa de proteção para montagem; - 2 tampões de topo com clip de fixação.
    Especificação
    • Coletores de distribuição hidrossanitária pré-montados em caixa com interceções individuais. Corpo em latão. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷90 °C. Entre-eixo derivações: 35 mm. Constituídos por: - par de coletores com manípulos de interceção; - caixa (270 x 190 x 80 mm) com suportes para coletores e suportes de fixação; - tampa de proteção para montagem; - 2 tampões de topo com clip de fixação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única359
    • Familia de productoSHOWCASE
    • Grupo de produtosCentral heating
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2021-01-20
    • Número de edição3
    • Altura (mm)190
    • Largura (mm)270
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011449
    • Nome ETIMGroup distributor housing
    • Uniclass 2015 CódigoEn_55_70_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater distribution pipelines
    • Número OmniClass23-39 21 13 21
    • Título OmniclassManifolds