Publicar produtos
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Válvula de alívio de segurança para sistemas de água domésticos.
    Conexões femininas.
    Sobrepressão de descarga 20%.
    Diferencial de fechamento 20%.
    Meio: água.
    Faixa de temperatura: 5–95 °C.
    Ajustes: 4 - 6 - 8 - 10 bar.


    código-chave:531440_end
    keycode:531640_end Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única531
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de produtosVALVES
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)41
    • Profundidade (mm)41
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPolymer
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011311
    • Nome ETIMSafety valve
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Código UNSPSC40141604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety valves
    • Número OmniClass23-27 31 53
    • Título OmniclassSafety Valves
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING