Publicar produtos
Redutora de pressão inclinada
Caleffi

Redutora de pressão inclinada

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Redutora de pressão inclinada. Cartucho e filtro extraíveis. Corpo em latão. Cromado. Pressão máx. a montante: 16 bar. Pressão de regulação a jusante: 1÷6 bar. Temperatura máx.: 40°C. Versão 5330.1H disponível para temperaturas superiores.
Especificação
  • As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede privada de distribuição de água, reduzem e estabilizam a pressão de entrada da rede pública, que é geralmente demasiado elevada e variável para uma utilização correta nas instalações domésticas. A série 533. foi projetada para a utilização em pequenas instalações, como apartamentos, para a proteção do termoacumulador, onde é importante uma reduzida ocupação de espaço, e a ausência de ruído de funcionamento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5330
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING