Publicar produtos
Inclined pressure reducing valve. For high temperature
Caleffi

Inclined pressure reducing valve. For high temperature

Traduzido por Google,
Válvula redutora de pressão inclinada. Para alta temperatura. Cartucho e filtro substituíveis. Corpo em latão. Cromado. Máx. pressão a montante: 16 bar. Faixa de pressão de ajuste a jusante: 1–5,5 bar. Máx. temperatura de trabalho: 80 °C. Certificado para EN 1567. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly. The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects. This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5330-H
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING