Publicar produtos
PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market
Caleffi

PresCal™ Compact pressure reducing valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas redutoras de pressão são dispositivos que, quando instalados em sistemas de água, reduzem e estabilizam a pressão da água que entra pela rede de abastecimento de água. Esta pressão, em geral, é demasiado elevada e variável para que os sistemas domésticos funcionem correctamente. A válvula redutora de pressão PresCal™ Compact série 533H, ideal para aplicações de sistemas pequenos, é construída com um corpo de latão forjado DZR com baixo teor de chumbo e incorpora um design exclusivo de sede de alto fluxo e redução de ruído. Sua manutenção é fácil com um cartucho substituível e possui um filtro integral de aço inoxidável (malha 35), útil para sistemas de água que podem conter sedimentos ou detritos. Uma tampa inviolável está incluída para substituir a tampa padrão para ocultar o parafuso de ajuste e ajudar a evitar a violação do ponto de ajuste. A válvula está em conformidade com NSF/ANSI/CAN 61 (180°F/82°C Comercial Quente) conforme certificado pela ICC-ES, e está em conformidade com NSF/ANSI/CAN 372, chumbo baixo e códigos IPC, IRC, NPC e UPC para uso de acordo com os códigos de encanamento dos EUA e do Canadá, conforme certificado pela ICC-ES

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para o código 533HA série PresCal Compact.

Especificação
  • Compact pressure reducing valve for residential and commercial applications.
    DZR low lead "Ecobrass" body with inlet union connection.
    Low friction anti-scale moving parts.
    High flow seat design.
    Replaceable cartridge.
    Integral stainless steel filter.
    Adjustment screw for pressure set point.
    Tamper-resistant cap included.
    Max working pressure: 250 psi (17.25 bar)
    Max working temperature: 180°F (80°C)
    Pressure setting range: 15 - 90 psi (1 - 6 bar)
    Factory setting: 45 psi (3 bar)
    Compliance with the following codes: IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the U.S. and Canadian plumbing codes
    Compliance with the following standards: ASSE 1003 CSA B356 NSF/ANS/CANI 61, Drinking Water System Components - Health Effects
    NSF/ANSI/CAN 372, Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874, Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Hb.372, Maryland's Lead Free Law

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 533HA series PresCal Compact.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única533HA
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING