Publicar produtos
Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações macho com casquilho
Caleffi

Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações macho com casquilho

4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
Redutora de pressão de segundo estado, com cartucho extraível. PN 40. Corpo em liga antidezincificação. Ligações mascho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5÷6 bar. Temperatura máx.: 40°C. Regulação de fábrica: 3 bar.
Especificação
  • As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede privada de distribuição de água, reduzem e estabilizam a pressão de entrada da rede pública. Tal pressão é, geralmente, demasiado elevada e variável para uma utilização correcta das instalações hidro-sanitárias. Uma característica fundamental de uma redutora de pressão de qualidade é a capacidade de permitir manter uma pressão a jusante constante, quando varia a pressão a montante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5360
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniclassPressure Reducing Stations
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING