Publicar produtos
Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações macho com casquilho
Caleffi

Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações macho com casquilho

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em bronze. Ligações macho com casquilho. Pressão máx. a montante: 25 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5÷6 bar. A pedido 6÷10 bar. Temperatura máx.: 80°C. Certificada segundo a norma EN 1567. * Com dois manómetros inox de glicerina: 0÷25 bar a montante, 0÷10 bar a jusante.
Especificação
  • As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede privada de distribuição de água, reduzem e estabilizam a pressão de entrada da rede pública. Tal pressão é, geralmente, demasiado elevada e variável para uma utilização correcta das instalações hidro-sanitárias. Uma característica fundamental de uma redutora de pressão de qualidade é a capacidade de permitir manter uma pressão a jusante constante, quando varia a pressão a montante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5365
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosVALVES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPressure reducing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 27 00
  • Título OmniclassPressure Reducing Stations
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING