Publicar produtos
Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações flangeadas.
Caleffi

Redutora de pressão com cartucho extraível. Ligações flangeadas.

Redutora de pressão, com cartucho extraível. Corpo em bronze. Ligações flangeadas PN 16 para acoplar a contra-flange EN 1092-1. Pressão máx. a montante: 16 bar. Pressão de regulação a jusante: 0,5÷6 bar. A pedido 6÷10 bar. Temperatura máx.: 80°C. Com dois manómetros inox de glicerina: 0÷25 bar a montante, 0÷10 bar a jusante.
Especificação
  • As redutoras de pressão são dispositivos que, instalados na rede privada de distribuição de água, reduzem e estabilizam a pressão de entrada da rede pública. Tal pressão é, geralmente, demasiado elevada e variável para uma utilização correcta das instalações hidro-sanitárias. Uma característica fundamental de uma redutora de pressão de qualidade é a capacidade de permitir manter uma pressão a jusante constante, quando varia a pressão a montante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5366
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessory systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING