Publicar produtos
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (Brass) - NA Market

Traduzido por Google,

Os separadores de ar e sujeira são usados para remover continuamente o ar e os detritos contidos nos circuitos hidrônicos dos sistemas de aquecimento e resfriamento. A descarga de ar desses dispositivos é muito alta. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. O separador de ar e sujeira DISCALDIRT® também remove quaisquer impurezas sólidas no sistema. As impurezas se acumulam na parte inferior do dispositivo e podem ser lavadas através da válvula de fechamento de drenagem integrada. A circulação de água totalmente desaerada e limpa permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruídos, corrosão ou danos mecânicos. Os invólucros de isolamento estão disponíveis separadamente para instalação em campo no DISCALDIRT® de latão.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Air and dirt separator.

    Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Glass reinforced nylon interlaced element.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° –250°F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5460A-Brass
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC