Publicar produtos
DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market
Caleffi

DIRTMAG®PRO Dirt separator with dual magnetic fields - NA Market

Traduzido por Google,

Em sistemas hidrônicos, a circulação de água contendo impurezas pode resultar em desgaste rápido e danos a componentes como bombas e válvulas de controle. Essas impurezas também causam bloqueios nos trocadores de calor, elementos de aquecimento e tubulações, resultando em uma menor eficiência térmica dentro do sistema. DIRTMAG® PRO remove partículas de sujeira ferrosas e não ferrosas do fluido, coletando-as em uma grande câmara de coleta, da qual podem ser drenadas. Este dispositivo é capaz de remover eficientemente até mesmo as menores partículas, com perda de carga extremamente limitada. O separador de sujeira DIRTMAG PRO com campos magnéticos duplos amplia a família de separadores de sujeira Caleffi adicionando uma poderosa haste magnética de neodímio dentro de um drywell inserido na parte superior do corpo dentro do fluxo. Fluxo magnético adicional aumenta a velocidade de remoção de magnetita (impurezas ferrosas) do fluido hidrônico para proteção máxima. As cascas de isolamento estão disponíveis separadamente e são um parâmetro selecionável na família Revit.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Dirt separator with dual magnetic fields. NPT threaded and integral sweat orpress connections 1 inch to 2 inch. Top mounted dry well with magnetic pullrod, neodymium rare earth, in primary flow path. Internal mesh collisionelement of glass reinforced nylon PA66G30, removable for cleaning. Brass bodywith a removable external magnetic collar surrounding large dirt collectionchamber, neodymium rare earth. Drain valve with .75 inch garden hoseconnection. Peroxide cured EPDM hydraulic seals. Suitable fluids: water or 50percent maximum glycol solution. Maximum working pressure 150 psi (10bar), Temperature range 32 to 250 degrees F (0 to 120 degrees C). Particleseparation capacity: to 5 micron (0.2 mil). Ferrous impurities separationefficiency: up to 100 percent removal. Pre formed insulation shells availableseparately for field installation, selectable parameter in the Revit Family..

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5463AM
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Nome UNSPSCSeparators
  • Código UNSPSC401617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC