Publicar produtos
Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market
Caleffi

Z-one Relay™ Multi-zone Valve Relay Control- - NA Market

Traduzido por Google,

A série ZVR é uma válvula de zona e controle operacional de caldeira para sistemas de aquecimento hidrônico de múltiplas zonas. A série ZVR faz interface com termostatos de baixa tensão ou qualquer outro controlador de baixa tensão com ação de comutação. A série ZVR controla até 6 válvulas de zona, dependendo do modelo selecionado. Além disso, uma bomba do sistema e uma bomba secundária são ligadas sempre que qualquer zona requer aquecimento. Uma bomba primária de DHW também pode ser operada. Os indicadores de LED fornecem status funcional e fácil solução de problemas do sistema.

FAÇA o download da "descrição técnica" nesta página do Guia de instruções de conteúdo do Revit para ajudar a entender o que está na família Revit e como selecionar várias opções disponíveis.

Especificação
  • Z one Relay ZVR series
    Multi zone valve switching relay. Compatible with 2, 3 and 4 wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50 or 60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on off) during priority selectable. Transformer voltage 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3 wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 3 pump outputs (120 VAC 5 A) and 3 to 6 (model dependent) zone valve outputs (24 V), replaceable, snap fit 40 VA transformer on 3 and 4 zone models, expandable to 80 VA with second transformer, two replaceable, snap fit 40 VA transformers(80 VA) on 6 zone models, and on board ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity 90 percent non condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch pumps 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E S 120 VAC, 2A each.

    PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZVR
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado