Publicar produtos
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Traduzido por Google,
Membrana líquida elástica em resina de látex utilizada para proteger e impermeabilizar superfícies verticais e horizontais, antes da aplicação de um revestimento final.
Especificação
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarevestidan_indoor
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de produtosLatex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCIndicador do elemento de construção
  • Código CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 13
  • Título OmniclassElastomeric Sheet Waterproofing
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction