Publicar produtos
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador mecânico de lavatório montado na bancada com balanceamento de pressão. Misturador mecânico BIOCLIP: o misturador pode ser removido completamente para limpeza e desinfecção. Misturador de furo único com bica H. 95 mm L. 120 mm equipada com um endireitador de fluxo higiênico BIOSAFE. Bica adequada para encaixe de um filtro de ponto de uso BIOFIL. Cartucho cerâmico Ø 35 mm com balanceamento de pressão e limitador de temperatura máxima predefinido. Choques térmicos são possíveis sem remover a alavanca de controle ou desligar o fornecimento de água fria. Segurança anti-escaldante total: a vazão de AQ é reduzida se o fornecimento de AQ falhar (e vice-versa). Temperatura estável independentemente das variações de pressão e vazão no sistema. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Taxa de vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Alavanca de controle sólida. Sem desperdício pop-up. Flexíveis F3/8" PEX com torneiras de passagem. Filtros e válvulas antirretorno. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador mecânico com balanceamento de pressão SECURITHERM, ideal para instalações de saúde, casas de repouso e cuidados, hospitais e clínicas. Misturador de furo único adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2821TEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)228
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)171
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1719
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical mixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniclassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte