Publicar produtos
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished
    DELABIE

    510625P HIGHFLOW Compact air pulse hand dryer, bright polished

    Traduzido por Google,
    Secador de mãos compacto HIGHFLOW com impulsos de ar. Modelo robusto. Bico central iluminado concentra o ar pulsado nas mãos a mais de 360 ​​km/h. Secador de mãos elétrico de alta velocidade: seca em 10 a 12 segundos. Escolha de ar quente ou frio através de um interruptor oculto. Secador de mãos automático, detecção por infravermelhos. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas. Antibloqueio: para automaticamente se usado continuamente por mais de 60 segundos. Aço inoxidável 304 polido brilhante bacteriostático. Fácil de limpar: tampa de uma peça. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Fluxo de ar: 39 l/segundo. Velocidade do ar: 360 km/h. Baixo consumo de energia: 1.350 W. 220-240 V~/50/60 Hz. Nível de ruído: 70 dBA. Dimensões: 173 x 256 x 152 mm. Peso: 3,1 kg. Classe I, IP23. Marcação CE. Garantia de 3 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510625P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)173
    • Profundidade (mm)152
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3100
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC001212
    • Nome ETIMHand dryer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniclassHand Dryers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte