Publicar produtos
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm
    DELABIE

    511910C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 950mm

    Traduzido por Google,

    Barra de apoio Be-Line® Ø 35mm, para pessoas com mobilidade reduzida.

    Para ser usado como corrimão ou barra de apoio em vasos sanitários, chuveiros ou banheiras.

    Tubo de alumínio com 3 mm de espessura. Pontos de fixação em alumínio maciço.

    Perfil arredondado de Ø 35 mm com face frontal plana ergonômica que impede a rotação, proporcionando uma pegada ideal.

    O acabamento em pintura eletrostática a pó na cor antracite metalizada proporciona um bom contraste visual com a parede.

    Superfície uniforme para facilitar a manutenção e a higiene.

    Espaço de 38 mm entre a barra e a parede: o espaço mínimo impede que o antebraço passe entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio.

    Fixações ocultas.

    Fornecido com parafusos de aço inoxidável Ø 8 x 70 mm para paredes de concreto.

    950 mm de centro a centro.

    Testado para suportar mais de 200 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 135 kg.

    Garantia de 30 anos. Certificação CE.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única511910C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)1065
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011003
    • Nome ETIMWall grab handle/rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte