O guarda-corpo de malha Sorrento da Westbury combina estilo moderno com simplicidade para o dia a dia, perfeito para valorizar espaços externos residenciais. Pré-montado em seções de 1,2 m, 1,5 m e 1,8 m, e disponível em alturas de 91 cm ou 107 cm, sua instalação é rápida e fácil. Escolha entre 12 cores padrão da DSI ou combine cores de corrimão e tela de preenchimento sob encomenda para um visual personalizado. Destaque a elegante malha de aço inoxidável com um acabamento em pintura eletrostática transparente, disponível em aberturas de 6 cm ou 9 cm, para uma combinação perfeita de segurança e estilo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
- Seções niveladas pré-montadas disponíveis em 4′, 5′ e 6′
- Sugerimos os modelos Tuscany ou VertiCable para realçar o corrimão Sorrento.
- As seções montadas incluem:
- Seção montada (trilho superior, trilho inferior, juntas superior e inferior e tampas de malha nas extremidades)
- Suportes de parede (4)
- Suportes da tampa final (4)
- Telas e trilhos disponíveis nas 12 cores padrão de pintura eletrostática a pó da DSI.
- Opção de revestimento em pó transparente no preenchimento da malha para realçar o aspecto do aço inoxidável.
- Portões ajustáveis correspondentes
- garantia vitalícia limitada