Publicar produtos
User controller RF/Battery (White& Black)
DUCO

User controller RF/Battery (White& Black)

Traduzido por Google,

Componente opcional nos sistemas de ventilação sob demanda da DUCO. O sistema de ventilação pode ser controlado conforme necessário através dos botões de pressão no interruptor de controle. O interruptor de controle está disponível em duas versões: alimentado por bateria, exclusivamente sem fio via RF; ou 230 VCA/24 VCC, sem fio via RF ou com fio.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauser-controller-rf-battery
  • Familia de productoMechanical Ventilation
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69
  • Largura (mm)69
  • Profundidade (mm)17
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
  • Concebido emBelgium
  • Fabricado emBelgium
  • Peso líquido (Kg)0.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Código ETIMEC001358
  • Nome ETIMRadio transmitter

Disponibilidade da região

Europa